WKŁ. METAL. „N” 14 X 51
WKLAP
Legrand
WKŁ. METAL. „N” 14 X 51
REF. 014300
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060143008
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
17,06 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 14 mm |
---|---|
Rozmiar | 14x51 mm |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Głębokość | 51 mm |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Charakterystyka | Inne |
Model | Inne |
---|---|
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
Zakres częstotliwości pracy | 42-62 Hz |
Zdolność łączeniowa | 120 kA |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |