Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. AM 8 A 8,5 X 31,5

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. AM 8 A 8,5 X 31,5

REF. 012008 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060120085
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
12,90 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 8.5 mm
Rozmiar 8x32 mm
Rodzaj napięcia AC/DC
Głębokość 31.5 mm
Napięcie znamionowe 400 V
Charakterystyka aM (ochrona zwarciowa silników)
Prąd znamionowy 8 A
Rodzaj wskaźnika zadziałania Inne
Model Bezpiecznik ceramiczny
Zdolność łączeniowa 20 kA
Strata mocy przy prądzie znamionowym 1 W
Zakres częstotliwości pracy 42-62 Hz
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)