WKŁ. BEZP. CYL. AM 25 A 14 X 51 HPC
WKLAP
Legrand
WKŁ. BEZP. CYL. AM 25 A 14 X 51 HPC
REF. 014025
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060140250
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
25,07 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 14 mm |
---|---|
Rozmiar | 14x51 mm |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Głębokość | 51 mm |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Charakterystyka | aM (ochrona zwarciowa silników) |
Prąd znamionowy | 25 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
---|---|
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zdolność łączeniowa | 120 kA |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 3.1 W |
Zakres częstotliwości pracy | 42-62 Hz |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ