WKŁ. BEZP. CYL. AM 2 A 10,3 X 38 HPC
WKLAP
Legrand
WKŁ. BEZP. CYL. AM 2 A 10,3 X 38 HPC
REF. 013002
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060130022
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 10 mm |
---|---|
Rozmiar | 10x38 mm |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Głębokość | 38 mm |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Charakterystyka | aM (ochrona zwarciowa silników) |
Prąd znamionowy | 2 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
---|---|
Zakres częstotliwości pracy | 42-62 Hz |
Zdolność łączeniowa | 120 kA |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 0.5 W |
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ