VALIF:RAMKA X2 BIAŁA Z ETYKIET
VALIF
Legrand
VALIF:RAMKA X2 BIAŁA Z ETYKIET
REF. 754012
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970455703
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 4 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 86 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 10 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
MEEI-UP 69249266 0001
(0.39 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001489
(0.34 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WYBIERZ