VALENA SYGNALIZATOR KREM - KLOSZ TRANSPARENTNY
VALEN
Legrand
VALENA SYGNALIZATOR KREM - KLOSZ TRANSPARENTNY
REF. 774124
PKWiU 27.40.25.0
EAN.
3245067741245
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
98,80 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Oprawka | E10 |
Zawiera źródło światła | Tak |
Ze światłem błyskającym | Nie |
Ze stałym symbolem/piktogramem | Nie |
Z wymiennym symbolem | Nie |
Do zastosowania jako przycisk | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Przezroczysty | Tak |
---|---|
Kolor lampy | Biały |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Maksymalna moc źródła światła | 3 W |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 39.6 mm |
Głębokość wbudowania | 32 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |