![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/770226_pw_123855.jpg)
VALENA REGULATOR TEMPERATURY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ALUMINIUM
VALEN
Legrand
VALENA REGULATOR TEMPERATURY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ALUMINIUM
REF. 770291
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
3245067702918
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
838,28 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj źródła zasilania | 230 V AC |
---|---|
Rodzaj połączenia | Trój-/czteroprzewodowy |
Z odbiornikiem | Nie |
Zakres pomiarowy | 10-60 °C |
Czujnik zewnętrzny | Tak |
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego | Brak |
Charakterystyka sterowania | Inne |
Ogrzewanie | Tak |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Do instalacji chłodniczych | Tak |
Liczba wyjść chłodzenia | 1 |
Zakres wartości histerezy | 2-2 K |
Histereza regulowana | Nie |
Z odczytem temperatury | Nie |
Z sygnalizatorem dźwiękowym | Nie |
Rodzaj czujnika | Inne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Z wyświetlaczem | Nie |
---|---|
Działanie/napęd | Obrót |
Z obiegiem CWU | Nie |
Rodzaj styku | Styk zwierny (NO) |
Maksymalne napięcie na stykach | 250 V |
Maksymalne obciążenie styków | 16 A |
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Kolor | Szary |
Wysokość | 71 mm |
Szerokość | 71 mm |
Głębokość | 47 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -10-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ