This product is obsolete
VALENA RAMKA POTRÓJNA POZIOMA WENGE/SREBRO
VALEN
Legrand
VALENA RAMKA POTRÓJNA POZIOMA WENGE/SREBRO
REF. 770373
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067703731
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 3 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 3 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 6 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Dekor |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Drewno |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 8028 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 224 mm |
Wysokość | 82 mm |
Głębokość | 11 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ