VALENA PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA KREM
VALEN
Legrand
VALENA PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA KREM
REF. 776132
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067761328
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
65,92 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Ramka do montażu natynkowego |
---|---|
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Nie |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba jednostek | 1 |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Model/kształt/forma | Prostokątny |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 161 mm |
Wysokość | 89 mm |
Głębokość | 40 mm |
Szerokość osprzętu | 161 mm |
Wysokość osprzętu | 89 mm |
Głębokość osprzętu | 40 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Dokumentacja
WYBIERZ