VALENA - PLAKIETKA GN SCHUKO 2P+Z ALUMINIUM
VALEN
Legrand
VALENA - PLAKIETKA GN SCHUKO 2P+Z ALUMINIUM
REF. 770253
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970328908
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Mocowanie śrubowe |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Aluminium |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 57.6 mm |
Wysokość | 51.6 mm |
Głębokość | 26.5 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |