VALENA LIFE ZAŚLEPKA ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE ZAŚLEPKA ALUMINIUM
REF. 755182
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970455505
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
23,24 zł
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
Kształt soczewki | Kwadratowy |
Szerokość otworu | 53 mm |
Wysokość otworu | 53 mm |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WYBIERZ