VALENA LIFE TERMOSTAT POKOJOWY BIAŁY
VALIF
Legrand
VALENA LIFE TERMOSTAT POKOJOWY BIAŁY
REF. 752133
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
3414970540966
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
535,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj źródła zasilania | 230 V AC |
---|---|
Rodzaj połączenia | Trój-/czteroprzewodowy |
Z odbiornikiem | Nie |
Zakres pomiarowy | 10-30 °C |
Czujnik zewnętrzny | Nie |
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego | Brak |
Charakterystyka sterowania | Inne |
Ogrzewanie | Tak |
Liczba wyjść grzania | 1 |
Do instalacji chłodniczych | Tak |
Liczba wyjść chłodzenia | 1 |
Zakres wartości histerezy | 2-2 K |
Histereza regulowana | Nie |
Z odczytem temperatury | Nie |
Z sygnalizatorem dźwiękowym | Nie |
Rodzaj czujnika | Inne |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Z wyświetlaczem | Nie |
Działanie/napęd | Obrót |
Z obiegiem CWU | Nie |
---|---|
Rodzaj styku | Styk przełączny (NO/NC) |
Maksymalne napięcie na stykach | 230 V |
Maksymalne obciążenie styków | 8 A |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 75 mm |
Głębokość | 47 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ