VALENA LIFE PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA ALUMINIUM
REF. 754211
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970453907
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
29,49 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Puszka do montażu natynkowego |
---|---|
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego | Nie |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 1 |
Liczba jednostek | 1 |
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Model/kształt/forma | Kwadratowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Przezroczysty | Nie |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z kołnierzem wprowadzającym | Tak |
---|---|
Z wejściem kablowym | Tak |
Dławik kablowy z gwintem | Nie |
Odporność na uderzenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Szerokość | 89 mm |
Wysokość | 89 mm |
Głębokość | 44.8 mm |
Szerokość osprzętu | 89 mm |
Wysokość osprzętu | 89 mm |
Głębokość osprzętu | 44.8 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
7 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_705589
(1.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WYBIERZ