VALENA LIFE PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI ALUMINIUM 10 A – 230 V~
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI ALUMINIUM 10 A – 230 V~
REF. 752330
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970464644
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
130,36 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Model | Łącznik 1-biegunowy |
Liczba biegunów | 1 |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Napęd mechaniczny | Tak |
Napęd elektryczny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 3 |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 39 mm |
Głębokość wbudowania | 27 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój żyły | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ