VALENA LIFE PRZYCISK PRZEŁĄCZY CIĘGNOWY NO/NC ALUMINIUM 6 A - 250 V~
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PRZYCISK PRZEŁĄCZY CIĘGNOWY NO/NC ALUMINIUM 6 A - 250 V~
REF. 752324
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970464446
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
80,96 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Model | Przycisk pojedynczy |
Sposób działania | Cięgno |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa | Nie |
Liczba dźwigni | 0 |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Liczba biegunów | 2 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Prąd znamionowy | 6 A |
Z podświetleniem | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Aluminium |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Nadruk | Brak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 47 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 31 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
WYBIERZ