VALENA LIFE PLAKIETKA MODUŁU BLUETOOTH ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PLAKIETKA MODUŁU BLUETOOTH ALUMINIUM
REF. 755432
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970485014
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
36,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego |
---|---|
Zastosowanie | Inne |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Aluminium |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 54.8 mm |
Wysokość osprzętu | 53.2 mm |
Głębokość osprzętu | 7.6 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ