VALENA LIFE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO CZARNY
VALIF
Legrand
VALENA LIFE - PLAKIETKA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO CZARNY
REF. 756162
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414972053471
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
51,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Karta hotelowa |
---|---|
Nadruk/symbol | Inne |
Zastosowanie | Inne |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 60.5 mm |
Wysokość | 60.5 mm |
Głębokość | 19.2 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |