VALENA LIFE PLAKIETKA GNIAZDA 2 P+Z ZE WSKAŹNIKIEM LED KREMOWA
VALIF
Legrand
VALENA LIFE PLAKIETKA GNIAZDA 2 P+Z ZE WSKAŹNIKIEM LED KREMOWA
REF. 754871
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970509055
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
37,81 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Inne |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 54 mm |
Wysokość | 54 mm |
Głębokość | 17 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
WYBIERZ