VALENA LIFE OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE BIAŁE
VALIF
Legrand
VALENA LIFE OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE BIAŁE
REF. 752174
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970465252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
551,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Źródło światła | LED, niewymienne |
---|---|
Zawiera źródło światła | Tak |
Głębokość | 32.8 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Regulowane | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 240-240 V |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Odporność udarowa | IK02 |
Obsługa przez bluetooth | Nie |
Barwa światła | Biały |
Szerokość | 74.7 mm |
---|---|
Wysokość/głębokość | 74.7 mm |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Zakres temperatury pracy | 0-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-35 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ