VALENA LIFE LAMPA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE LAMPA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO ALUMINIUM
REF. 752269
PKWiU 27.40.21.0
EAN.
3414970524867
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
322,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Sposób montażu | Do wbudowania |
---|---|
Funkcja | Oświetlenie/oznakowanie drogi ewakuacyjnej |
Do rodzaju oznakowania | Inne |
Z piktogramem | Nie |
Wyposażenie monitorujące | Inne |
Możliwość przełączenia w tryb czuwania | Tak |
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego | Nie |
Zasilanie | Własna bateria |
Rodzaj akumulatora | NiMH |
Źródło światła | LED, niewymienne |
Zawiera źródło światła | Tak |
Oprawka | Inne |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Kolor obudowy | Biały |
Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane |
Rodzaj napięcia | AC |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Rodzaj dyfuzora światła | Soczewka / układ optyczny / panel |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Klasa ochronności | II |
---|---|
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 | 19 lm |
Strumień świetlny w trybie czuwania | 5 lm |
Odległość czytelności | 0 m |
Nominalny czas działania | 1-1 h |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość/głębokość | 44 mm |
Długość | 75 mm |
Wysokość/głębokość wbudowania | 30.5 mm |
Rodzaj okablowania | Końcowe |
Typ połączenia | Połączenie śrubowe |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 1.5-1.5 mm² |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ