VALENA LIFE ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA I ŁĄCZNIK CZASOWY WENTYLACJI Z NACISKIEM NEUTRALNYM 250V~
VALIF
Legrand
VALENA LIFE ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA I ŁĄCZNIK CZASOWY WENTYLACJI Z NACISKIEM NEUTRALNYM 250V~
REF. 752032
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970540942
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
524,94 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Układ połączeń | Łącznik 2x1-biegunowy |
---|---|
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Przycisk | Nie |
Liczba dźwigni | 1 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Z płytą montażową | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Inne |
Numer RAL (zbliżony) | 9013 |
Kolor elementu przełączającego | Inne |
Miejsce na oznaczenie | Nie |
Podświetlenie | Tak |
Funkcja podświetlenia | Z podświetleniem (w pozycji WŁ.) |
Rodzaj podświetlenia | LED, niewymienne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Odporność udarowa | IK04 |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Styki sygnału zwrotnego | Nie |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przełącznik ogrzewania | Nie |
Przełącznik pralkowy | Nie |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 40.1 mm |
Głębokość wbudowania | 32.7 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 30 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Przekrój żyły | 4-4 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ