Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY ALUMINIUM 16 AX - 250 V~

VALIF Legrand

VALENA LIFE ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY ALUMINIUM 16 AX - 250 V~

REF. 752302 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970463104
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
55,51 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ połączeń Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przycisk Nie
Liczba dźwigni 1
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową Tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Aluminium
Numer RAL (zbliżony) 7040
Kolor elementu przełączającego Aluminium
Miejsce na oznaczenie Nie
Podświetlenie Nie
Funkcja podświetlenia Inne
Rodzaj podświetlenia Inne
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek 10 AX
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przełącznik ogrzewania Nie
Przełącznik pralkowy Nie
Szerokość osprzętu 74.7 mm
Wysokość osprzętu 74.7 mm
Głębokość osprzętu 42.6 mm
Głębokość wbudowania 29.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej 30 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-40 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Przekrój żyły 4-4 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02082EN-01.pdf pdf (0.41 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)