VALENA LIFE GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC / APC KREMOWE
LCSFO
Legrand
VALENA LIFE GNIAZDO ŚWIATŁOWODOWE 2 X SC / APC KREMOWE
REF. 753230
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970475343
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
146,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Śruba |
Z gniazdem/złączem | Tak |
Liczba portów | 2 |
Rodzaj złącza wtykowego | SC |
Kolor | Beżowy |
Płyta centralna | Tak |
Z ramką osłaniającą | Nie |
Z polem tekstowym | Tak |
---|---|
Kierunek wylotu | Kątowy |
Ochrona przed kurzem | Zasuwa |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 57.85 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ