VALENA LIFE GNIAZDO MĘSKIE XLR 3-BIEGUNOWE ALUMINIUM
AUVID
Legrand
VALENA LIFE GNIAZDO MĘSKIE XLR 3-BIEGUNOWE ALUMINIUM
REF. 753374
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970465627
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
237,73 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | XLR |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Aluminium |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
---|---|
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 37.2 mm |
Głębokość wbudowania | 27.2 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ