Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE GNIAZDO GŁOŚNIKOWE PODWÓJNE BIAŁE

VALIF Legrand

VALENA LIFE GNIAZDO GŁOŚNIKOWE PODWÓJNE BIAŁE

REF. 753178 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970458674
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
72,85 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Zastosowanie Gniazdo głośnikowe
Uchwyt transportowy Nie
Z ochroną przeciwpyłową Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Kierunek wylotu Prosty
Oznaczenie/etykieta Bez oznaczenia
Z nadrukiem Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Sposób mocowania Inne
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Z odciążeniem naprężeń Nie
Kostka łączeniowa Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 74.7 mm
Wysokość osprzętu 74.7 mm
Głębokość osprzętu 27 mm
Głębokość wbudowania 27 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07456AC.pdf pdf (5.97 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07456AB.pdf pdf (6.87 Mo)