Skip to main content
Logo print

VALENA LIFE GNIAZDO 2 X RJ 45 KAT. 6 STP ALUMINIUM

LCSRJ Legrand

VALENA LIFE GNIAZDO 2 X RJ 45 KAT. 6 STP ALUMINIUM

REF. 753347 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970541574
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
148,29 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Montaż natynkowy Nie
Montaż podtynkowy Tak
Kanał instalacyjny Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy Nie
Sposób mocowania Śrubowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Rodzaj złącza wtykowego RJ45 8(8)
Z gniazdami/złączami Tak
Do liczby gniazd/złączy 2
Kategoria 6
Kolor Aluminium
Numer RAL 7040
Typ połączenia Zacisk nożowy IDC
Gniazda ekranowane Tak
Odizolowane połączenia uziemiające Nie
Z polem tekstowym Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego Inne
Kierunek wylotu Prosty
Z ochroną przeciwpyłową Tak
Stopień ochrony (IP) IP21
Kodowane mechanicznie Nie
Kodowanie kolorem Tak
Szerokość osprzętu 74.7 mm
Wysokość osprzętu 74.7 mm
Głębokość osprzętu 37 mm
Głębokość wbudowania 27.2 mm
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego 0-0 mm
Maksymalna średnica kabla wejściowego 9 mm
Typ przepustu Nie dotyczy
Rozstaw punktów mocowania - w pionie 0-0 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie 0-0 mm
Uchwyt na kabel Nie dotyczy

Dokumentacja

3 dokumenty
Dane techniczne
F02116EN-02.pdf pdf (1 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07456AC.pdf pdf (5.97 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE07456AB.pdf pdf (6.87 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat