VALENA LIFE ADAPTER DO MECHANIZMÓW MOSAICTM ALUMINIUM
VALIF
Legrand
VALENA LIFE ADAPTER DO MECHANIZMÓW MOSAICTM ALUMINIUM
REF. 752344
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970455581
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
27,09 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor | Aluminium |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
Z polem tekstowym | Nie |
Model zamykany | Nie |
Wymiary | Kwadratowy 45 / kwadratowy 45 |
Szerokość osprzętu | 74.7 mm |
Wysokość osprzętu | 74.7 mm |
Głębokość osprzętu | 37 mm |
---|---|
Odporność udarowa | IK02 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001410
(0.87 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69248331 0001, 0002, 0003
(1.05 Mo)
WYBIERZ