VALENA ŁĄCZNIK STEROWANIE ROLETAMI Z BLOKADĄ ELEKTRYCZNĄ KREM
VALEN
Legrand
VALENA ŁĄCZNIK STEROWANIE ROLETAMI Z BLOKADĄ ELEKTRYCZNĄ KREM
REF. 774314
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067743140
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
121,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Model | Przycisk 1-biegunowy |
Liczba biegunów | 1 |
Sposób działania | Przycisk wahadłowy |
Napęd mechaniczny | Tak |
Napęd elektryczny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
---|---|
Prąd znamionowy | 10 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 2 |
Szerokość osprzętu | 71 mm |
Wysokość osprzętu | 71 mm |
Głębokość osprzętu | 37 mm |
Głębokość wbudowania | 21 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój żyły | 1.5-1.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-NL-4908
(1.65 Mo)
WYBIERZ