VALENA GNIAZDO TV-RD-SAT PRZELOTOWE BIAŁE
VALEN
Legrand
VALENA GNIAZDO TV-RD-SAT PRZELOTOWE BIAŁE
REF. 774437
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067744376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
155,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo przelotowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV/RD/SAT |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 14 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 14 dB |
Liczba gniazd | 3 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Do zasilania zdalnego | Tak |
Kolor | Biały |
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 82 mm |
Wysokość osprzętu | 82 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ