VALENA GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z KREM 16A-250V~
VALEN
Legrand
VALENA GNIAZDO POJEDYNCZE 2P+Z KREM 16A-250V~
REF. 774398
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067743980
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
31,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Ze stykiem ochronnym (bolec) |
---|---|
Styk ochronny | Okrągły |
Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 1 |
Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Liczba portów USB-A | 0 |
Liczba portów USB-C | 0 |
Liczba jednostek | 1 |
Liczba gniazd z przełącznikiem | 0 |
Liczba faz | 1 |
Nadruk/symbol | Brak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Kolor metaliczny | Nie |
Przezroczysty | Nie |
Model zamykany | Nie |
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
Izolowane | Nie |
Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |
Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
Zasilanie specjalne | Bez specjalnego zasilania |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
Z funkcją pętli (loop through) | Tak |
Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
Kolor elementu przełączającego | Beżowy |
Obrócona wkładka centralna | Nie |
Prąd znamionowy | 16 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 71 mm |
Wysokość osprzętu | 71 mm |
Głębokość osprzętu | 40 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Z repeaterem WLAN | Nie |
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth | Nie |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Głębokość wbudowania | 28 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zasilanie | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Uchwyt na kabel | Inne |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-60040008
(1.09 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/026/21
(3.33 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ