VALENA - GNIAZDO KOŃCOWE TV 2400MHZ 10 DB KREMOWE
VALEN
Legrand
VALENA - GNIAZDO KOŃCOWE TV 2400MHZ 10 DB KREMOWE
REF. 774330
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067743300
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
75,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 10 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Kolor | Beżowy |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Gatunek materiału | Duroplast |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 82 mm |
Wysokość osprzętu | 82 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ