VALENA - GNIAZDO KOŃCOWE TV 2400 MHZ, 1.5 DB ALUMINIUM
VALEN
Legrand
VALENA - GNIAZDO KOŃCOWE TV 2400 MHZ, 1.5 DB ALUMINIUM
REF. 770129
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067701294
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
71,71 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo końcowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Pokrywa | Plakietka centralna |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 1 dB |
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz | 1.5 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Do zasilania zdalnego | Tak |
Kolor | Aluminium |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 82 mm |
Wysokość osprzętu | 82 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |