VALENA - GNIAZDO HD15 (VGA) KOLOR BIAŁY
AUVID
Legrand
VALENA - GNIAZDO HD15 (VGA) KOLOR BIAŁY
REF. 770083
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067700839
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
238,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Zastosowanie | Złącze D-sub 15 pinowe |
Uchwyt transportowy | Nie |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Kierunek wylotu | Prosty |
Oznaczenie/etykieta | Bez oznaczenia |
Z nadrukiem | Tak |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Biały |
Przezroczysty | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Do liczby gniazd/złączy | 1 |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Gniazda ekranowane | Nie |
Obudowa ekranowana | Nie |
Kostka łączeniowa | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ