VALENA GNIAZDO 2XRJ45 ALUMINIUM
LCSRJ
Legrand
VALENA GNIAZDO 2XRJ45 ALUMINIUM
REF. 770247
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245067702475
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
156,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Montaż natynkowy | Nie |
---|---|
Montaż podtynkowy | Tak |
Kanał instalacyjny | Nie |
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
Rodzaj złącza wtykowego | RJ45 8(8) |
Z gniazdami/złączami | Tak |
Do liczby gniazd/złączy | 2 |
Kategoria | 6 |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL | 7040 |
Typ połączenia | Zacisk nożowy IDC |
Gniazda ekranowane | Nie |
Odizolowane połączenia uziemiające | Nie |
Z polem tekstowym | Nie |
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający | Nie |
Sposób montażu połączenia ekranowanego | Brak |
Kierunek wylotu | Skośny |
Z ochroną przeciwpyłową | Nie |
---|---|
Kodowane mechanicznie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak |
Szerokość osprzętu | 71 mm |
Wysokość osprzętu | 71 mm |
Głębokość osprzętu | 36 mm |
Głębokość wbudowania | 26.2 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Średnica otworu montażowego | 0-0 mm |
Maksymalna średnica kabla wejściowego | 9 mm |
Typ przepustu | Nie dotyczy |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 0-0 mm |
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie | 0-0 mm |
Uchwyt na kabel | Nie dotyczy |
Dokumentacja
9 dokumenty
Certyfikat
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Certyfikat
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Certyfikat
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Certyfikat
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
WYBIERZ