VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA BIAŁY
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - RAMKA PIĘCIOKROTNA BIAŁY
REF. 754305
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970477668
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
63,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 5 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 5 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych) | 10 |
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych) | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Biały |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 9003 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 373 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 10 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212
(1.01 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639
(0.29 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69266624 0001
(2.39 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
WYBIERZ