VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P+Z
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA KREMOWA GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P+Z
REF. 753996
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970753656
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,65 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Nadruk/symbol | Brak |
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Inne |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 55.7 mm |
Wysokość | 85.5 mm |
Głębokość | 23 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |