VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA TERMOSTATU DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA TERMOSTATU DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
REF. 755328
PKWiU 26.51.70.0
EAN.
3414970617972
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
83,83 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Pokrętło |
---|---|
Nadruk/symbol | Inne |
Zastosowanie | Termostat |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 54.8 mm |
Wysokość | 54.6 mm |
Głębokość | 13.1 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ