Skip to main content
Logo print

VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P+Z

VALUR Legrand

VALENA ALLURE - PLAKIETKA CZARNA GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P+Z

REF. 753998 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970753717
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,59 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Plakietka centralna
Nadruk/symbol Brak
Zastosowanie Gniazdo
Do systemów magistralnych Nie
Sposób mocowania Zatrzask
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Model antybakteryjny Nie
Kolor Czarny
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość 55.7 mm
Wysokość 85.5 mm
Głębokość 23 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C