VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA BIAŁA GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
REF. 754975
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970508812
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Plakietka centralna |
---|---|
Zastosowanie | Gniazdo |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Biały |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 54.4 mm |
Wysokość | 54.4 mm |
Głębokość | 17 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-001784
(1.45 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705449
(1.08 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003511
(0.46 Mo)
Certyfikat
MEEI-UP 69250798 0001
(0.37 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-001615
(0.97 Mo)
WYBIERZ