VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM GNIAZDA USB Z PRZEWODEM
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - PLAKIETKA ALUMINIUM GNIAZDA USB Z PRZEWODEM
REF. 754757
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970479600
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
46,34 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nadruk/symbol | Brak |
---|---|
Zastosowanie | USB |
Sposób mocowania | Inne |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Aluminium |
Numer RAL (zbliżony) | 7040 |
---|---|
Z miejscem na etykietę/opis | Nie |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 54.8 mm |
Wysokość | 54.6 mm |
Głębokość | 7.6 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ