VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK WENTYLACJI 4-POŁOŻENIOWY CZARNY
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - ŁĄCZNIK WENTYLACJI 4-POŁOŻENIOWY CZARNY
REF. 755178
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970483034
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
374,50 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Inne |
---|---|
Sposób działania | Pokrętło |
Układ połączeń | Obwód 0 - 1 - 2 - 3 |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Prąd znamionowy | 20 A |
---|---|
Napięcie znamionowe | 250 V |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Szerokość | 74.7 mm |
Wysokość | 74.7 mm |
Głębokość | 39 mm |
Głębokość wbudowania | 27 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Przekrój zacisków | 4-4 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ