VALENA ALLURE - KLAWISZ PERŁOWY PRZYCISKU PRZEŁĄCZNIKANEGO NO/NC Z SYMBOLEM DZWONKA Z PODŚWIETLENIEM
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - KLAWISZ PERŁOWY PRZYCISKU PRZEŁĄCZNIKANEGO NO/NC Z SYMBOLEM DZWONKA Z PODŚWIETLENIEM
REF. 755094
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970720511
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,68 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przycisk wahadłowy pojedynczy |
---|---|
Nadruk/symbol | Symbol „dzwonek” |
Zastosowanie | Łącznik/przycisk |
Do systemów magistralnych | Nie |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Okienko kontrolki świetlnej | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
---|---|
Kolor | Biały |
Z miejscem na etykietę/opis | Tak |
Z wymiennymi soczewkami/symbolami | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość | 54.4 mm |
Wysokość | 53.4 mm |
Głębokość | 8.7 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ