VALENA ALLURE - GNIAZDO PRZELOTOWE 14DB
VALUR
Legrand
VALENA ALLURE - GNIAZDO PRZELOTOWE 14DB
REF. 753061
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970451651
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
43,70 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Gniazdo przelotowe |
---|---|
Rodzaj gniazdka | TV |
DAB+ | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz | 14 dB |
Liczba gniazd | 1 |
Do rozdzielni teleinformatycznej | Nie |
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz | 1.5 dB |
Do zasilania zdalnego | Nie |
Kolor | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Odporność udarowa | IK04 |
Szerokość osprzętu | 74.6 mm |
Wysokość osprzętu | 74.6 mm |
Głębokość osprzętu | 27.2 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ