Skip to main content
Logo print

UPS TRIMOD H 6M DO 20KVA 12BAT

Legrand

UPS TRIMOD H 6M DO 20KVA 12BAT

REF. 310432 EAN. 3245063104327
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 380-415 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 3
Zakres napięcia wyjściowego 380-415 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 20000 W
Wyjściowa moc pozorna 20000 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 3
SNMP Tak
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 1650 mm
Szerokość 414 mm
Głębokość 628 mm
Ciężar 102 kg
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 2 %
Sprawność całkowita 96 %
Sprawność w trybie ECO 99 %
Stopień ochrony (IP) IP21
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Poziom dźwięku 60 dB
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

6 dokumenty
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Certyfikat
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details