Skip to main content
Logo print

UPS TRIMOD 30 KVA 8M

Legrand

UPS TRIMOD 30 KVA 8M

REF. 310417 EAN. 3245063104174
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 380-415 V
Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 3
Zakres napięcia wyjściowego 380-415 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 30000 W
Wyjściowa moc pozorna 30000 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 3
SNMP Tak
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 1370 mm
Szerokość 414 mm
Głębokość 628 mm
Ciężar 325 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 8 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 2 %
Sprawność całkowita 96 %
Sprawność w trybie ECO 99 %
Stopień ochrony (IP) IP21
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-50 °C
Poziom dźwięku 60 dB
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

9 dokumenty
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Whitepaper
EXB21029_EN.pdf pdf (1.23 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0115_GB_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Whitepaper
EXB21070_EN.pdf pdf (5.55 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
1 dokument
Broszura
1 dokument
Plik BIM
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00318-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)