UPS TRIMOD 10 KVA 49M
Legrand
UPS TRIMOD 10 KVA 49M
REF. 310402
EAN.
3245063104020
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 380-415 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 45-65 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 3 |
Zakres napięcia wyjściowego | 380-415 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 10000 W |
Wyjściowa moc pozorna | 10000 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 3 |
SNMP | Tak |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 1650 mm |
Szerokość | 414 mm |
Głębokość | 628 mm |
Ciężar | 350 kg |
---|---|
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 49 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 2 % |
Sprawność całkowita | 96 % |
Sprawność w trybie ECO | 99 % |
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Poziom dźwięku | 60 dB |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
9 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Whitepaper
Whitepaper
Whitepaper
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Broszura
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ