UPS MEGALINE RACK 3750 + 1 ZESTAW BATERII
Legrand
UPS MEGALINE RACK 3750 + 1 ZESTAW BATERII
REF. 310392
EAN.
3245063103924
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 184-264 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
Zakres napięcia wyjściowego | 230-232 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 1750 W |
Wyjściowa moc pozorna | 2500 VA |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 475 mm |
Szerokość | 270 mm |
---|---|
Głębokość | 570 mm |
Ciężar | 43 kg |
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 18 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Poradnik techniczny
Whitepaper
WYBIERZ