UPS MEGALINE 7500/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
Legrand
UPS MEGALINE 7500/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER
REF. 310366
EAN.
3245063103665
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 184-264 V |
---|---|
Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz |
Liczba faz napięcia wejściowego | 1 |
Zakres napięcia wyjściowego | 230-232 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50-60 Hz |
Wyjściowa moc czynna | 5250 W |
Wyjściowa moc pozorna | 7500 VA |
Liczba faz napięcia wyjściowego | 1 |
SNMP | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Wysokość | 475 mm |
Szerokość | 540 mm |
Głębokość | 570 mm |
Ciężar | 94 kg |
---|---|
Czas przejścia do pełnego obciążenia | 8 min |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) | 1 % |
Wyjściowy współczynnik mocy | 0.7 |
Sprawność całkowita | 92 % |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Tak |
Liczba wyjść zaciskowych | 1 |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Whitepaper
WYBIERZ