Skip to main content
Logo print

UPS MEGALINE 6250/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER

Legrand

UPS MEGALINE 6250/2VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI, INVERTER

REF. 310363 EAN. 3245063103634
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Zakres napięcia wejściowego 184-264 V
Częstotliwość wejściowa 50-60 Hz
Liczba faz napięcia wejściowego 1
Zakres napięcia wyjściowego 230-232 V
Częstotliwość wyjściowa 50-60 Hz
Wyjściowa moc czynna 4375 W
Wyjściowa moc pozorna 6250 VA
Liczba faz napięcia wyjściowego 1
SNMP Nie
Rodzaj napięcia AC
Wysokość 475 mm
Szerokość 540 mm
Głębokość 570 mm
Ciężar 84 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia 8 min
Zarządzanie przez sieć Tak
Technologia USV Online
Rodzaj budowy Wolnostojący
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe) 1 %
Wyjściowy współczynnik mocy 0.7
Sprawność całkowita 92 %
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Tak
Liczba wyjść zaciskowych 1
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

3 dokumenty
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Dane techniczne
UPS_LGR_0006_GB_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)