UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
Legrand
UPS MEGALINE 2500 VA ONLINE O PODWÓJNEJ KONWERSJI
REF. 310352
EAN.
3245063103528
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres napięcia wejściowego | 184-264 V |
---|---|
Wysokość | 475 mm |
Szerokość | 270 mm |
Głębokość | 570 mm |
Ciężar | 34 kg |
Zarządzanie przez sieć | Tak |
---|---|
Technologia USV | Online |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Whitepaper
Dane techniczne
Poradnik techniczny
WYBIERZ